Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.
Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.
Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Šířka základny | Vnitřní výška | Maximální tloušťka panelu | Délka základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,006 Kč - 5,5778 Kč | 9000 Skladem |
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| 5,5778 Kč - 5,5778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 5,9403 Kč - 5,9403 Kč | 32600 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 4,9363 Kč - 5,9403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 1,2035 Kč - 2,0021 Kč | 178800 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 5,006 Kč - 6,1216 Kč | 58000 Skladem |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 6,0519 Kč - 7,4602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 3,2248 Kč - 3,3574 Kč | 5000 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 4,1554 Kč - 6,0937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 4,6435 Kč - 6,7909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 4,5459 Kč - 6,6376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 4,5041 Kč - 6,5818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 9,9424 Kč - 11,0858 Kč | 22 Skladem |
0.835 in
21.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,0599 Kč - 9,9982 Kč | 2500 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 6,5862 Kč - 6,8673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 22,0882 Kč - 22,0882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 12,8289 Kč - 12,8289 Kč | 172 Skladem |
1.13 in
28.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4821 Kč - 2,8586 Kč | 8500 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3,5001 Kč - 4,2391 Kč | 1000 Skladem |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 3,4443 Kč - 4,2391 Kč | 285850 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm