Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové montáž zatlačením 44.0 mm 35.0 mm polyamid

Toto sedlo pro optické kabely má zatlačovací šípový montážní prvek. Jednoduchá instalace optického vlákna Třída hořlavosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10111710

Staré objednací číslo:

OFNS28-S9.5-01B

8500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 2,8586 Kč
1000 + 2,4821 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 429,30 Kč

500 x 2,8586 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Uchycení montáž zatlačením
Typ sedla Kulaté
Průměr otvoru 9.5 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 2.0 mm
Hloubka 6.9 mm
Vnitřní výška 44.0 mm
Vnitřní šířka 35.0 mm
Maximální tloušťka panelu 2.0 mm
Maximální tloušťka panelu 2.0 mm
Celková šířka 43.0 mm
Tloušťka panelu 2.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás