10111550
OFNS-13-312-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 6,6376 Kč |
5000 - 9999 | 5,2012 Kč |
10000 + | 4,5459 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Uchycení | montáž zatlačením |
Typ sedla | Kulaté |
Průměr otvoru | 0.311 in |
Průměr otvoru | 7.9 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.8 - 1.6 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.031 - 0.063 in |
Hloubka | 0.270 in |
Hloubka | 6.9 mm |
Vnitřní výška | 19.0 mm |
Vnitřní výška | 0.748 in |
Vnitřní šířka | 21.2 mm |
Vnitřní šířka | 0.835 in |
Maximální tloušťka panelu | 0.063 in |
Maximální tloušťka panelu | 1.6 mm |
Maximální tloušťka panelu | 0.063 in |
Maximální tloušťka panelu | 1.6 mm |
Celková šířka | 26.8 mm |
Celková šířka | 1.055 in |
Tloušťka panelu | 0.8 - 1.6 mm |
Tloušťka panelu | 0.031 - 0.063 in |
Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Popis dle UL / CSA | UL E70062 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |