10037393
WS-SE-A-4-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,3574 Kč |
| 5000 - 9999 | 3,2931 Kč |
| 10000 + | 3,2248 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | Snap-Lock |
| Typ sedla | Boční vkládání |
| Vnitřní výška | 0.224 in |
| Vnitřní výška | 5.7 mm |
| Vnitřní šířka | 0.402 in |
| Vnitřní šířka | 10.2 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.071 in |
| Maximální tloušťka panelu | 1.8 mm |
| Celková šířka | 0.276 in |
| Celková šířka | 7.0 mm |
| Tloušťka panelu | 0.6 - 1.8 mm |
| Tloušťka panelu | 0.024 - 0.071 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Popis dle UL / CSA | UL E70062 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |