Menu Vyhledávání

Sedla kabelová 5.6 mm 10.2 mm polyamid 6.6 přírodní

Toto mini kabelové sedlo bez zámečku s bočním vkládáním se zacvakne do otvoru, je vyrobeno z polyamidu třídy UL.
Nové objednací číslo:

10037324

Staré objednací číslo:

WS-SE-A-1-01

32600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,9403 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 940,30 Kč

1000 x 5,9403 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Vnitřní výška 5.6 mm
Vnitřní šířka 10.2 mm
Maximální tloušťka panelu 2.0 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 2.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E70062
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás