Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – bez zajištění

Skladem

Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.

Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.

Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB, UL94 V-0 a UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 108
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Šířka základny Vnitřní výška Maximální tloušťka panelu Délka základny Koupit
3,6338 Kč - 4,3662 Kč 2795 Skladem
11.1 mm
4.8 mm
4,2226 Kč - 4,3662 Kč 4000 Skladem
11.1 mm
18.8 mm
4,6679 Kč - 5,7452 Kč 7000 Skladem
11.1 mm
4.8 mm
4,6535 Kč - 5,7452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
18.8 mm
5,5584 Kč - 5,5584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
4,7828 Kč - 6,9946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
4,6823 Kč - 6,8367 Kč 2000 Skladem
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
6,7838 Kč - 7,0733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
5,1562 Kč - 5,7452 Kč 4000 Skladem
4.2 mm
4,7253 Kč - 5,7452 Kč 38034 Skladem
11.1 mm
9.7 mm
4,7253 Kč - 5,7452 Kč 18000 Skladem
11.1 mm
26.7 mm
6,2047 Kč - 7,641 Kč 2000 Skladem
20.3 mm
6,2478 Kč - 7,641 Kč 405660 Skladem
20.3 mm
6,6213 Kč - 8,1581 Kč 20000 Skladem
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
5,1131 Kč - 5,1131 Kč 1000 Skladem
6.8 mm
3.0 mm
4,9551 Kč - 6,1185 Kč 12000 Skladem
10.2 mm
11.4 mm
6,1185 Kč - 6,1185 Kč 7000 Skladem
10.2 mm
5.7 mm
5,6302 Kč - 5,6302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
6,2335 Kč - 7,684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
11.4 mm
3,3215 Kč - 3,4581 Kč 5000 Skladem
10.2 mm
5.7 mm
  • z/ze 6
Průchodky kabelové 4.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037591

Cenové rozmezí
4,3662 Kč - 3,6338 Kč

Skladové zásoby
2795 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037638

Cenové rozmezí
4,3662 Kč - 4,2226 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Sedla kabelová 4.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10037751

Cenové rozmezí
5,7452 Kč - 4,6679 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Sedla kabelová 18.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10037799

Cenové rozmezí
5,7452 Kč - 4,6535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Sedla kabelová montáž zatlačením 8.7 mm 6.4 mm polyamid

10107966

Cenové rozmezí
5,5584 Kč - 5,5584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Slepý otvor
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Vnitřní výška
    8.7 mm
Průchodky kabelové 19.0 mm 21.2 mm polyamid 6.6

10111536

Cenové rozmezí
6,9946 Kč - 4,7828 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    19.0 mm
  • Vnitřní šířka
    21.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 19.0 mm 21.2 mm polyamid 6.6

10111550

Cenové rozmezí
6,8367 Kč - 4,6823 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Vnitřní výška
    19.0 mm
  • Vnitřní šířka
    21.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 25.1 mm 28.7 mm polyamid 6.6

10111680

Cenové rozmezí
7,0733 Kč - 6,7838 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    25.1 mm
  • Vnitřní šířka
    28.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Sedla kabelová 4.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10037454

Cenové rozmezí
5,7452 Kč - 5,1562 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    4.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Sedla kabelová 9.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10037775

Cenové rozmezí
5,7452 Kč - 4,7253 Kč

Skladové zásoby
38034 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Sedla kabelová 26.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10037812

Cenové rozmezí
5,7452 Kč - 4,7253 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Sedla kabelová 4.75 mm 5.6 mm přírodní polyamid 6.6

10038147

Cenové rozmezí
7,641 Kč - 6,2047 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní šířka
    20.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.19 mm
  • Tloušťka panelu
    1.19 mm
Sedla kabelová 4.75 mm 5.6 mm přírodní polyamid 6.6

10038161

Cenové rozmezí
7,641 Kč - 6,2478 Kč

Skladové zásoby
405660 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní šířka
    20.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.19 mm
  • Tloušťka panelu
    1.19 mm
Průchodky kabelové na zacvaknutí, postranní křídla 5.7 mm 5.6 mm polyamid

10037478

Cenové rozmezí
8,1581 Kč - 6,6213 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    na zacvaknutí, postranní křídla
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 1.6 mm
Sedla kabelová 3.0 mm 6.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10037515

Cenové rozmezí
5,1131 Kč - 5,1131 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    6.8 mm
Sedla kabelová 11.4 mm 10.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10037348

Cenové rozmezí
6,1185 Kč - 4,9551 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    11.4 mm
Sedla kabelová 5.7 mm 10.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10037386

Cenové rozmezí
6,1185 Kč - 6,1185 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    5.7 mm
  • Vnitřní šířka
    10.2 mm
Průchodky kabelové zatlačovací 3.0 mm 6.8 mm polyamid

10037522

Cenové rozmezí
5,6302 Kč - 5,6302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    zatlačovací
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 2.6 mm
Sedla kabelová 11.4 mm 10.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10037355

Cenové rozmezí
7,684 Kč - 6,2335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    11.4 mm
Sedla kabelová 5.7 mm 10.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10037393

Cenové rozmezí
3,4581 Kč - 3,3215 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    5.7 mm
  • Vnitřní šířka
    10.2 mm