10037515
WS-SE3-1-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 4,9642 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Fitting Style | Arrowhead, Winged |
Material | PA |
Saddle Type | Side Entry |
Compatible Hole Diameter | 8.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.315 in |
Compatible Panel Thickness Range | 1.6 - 2.6 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.063 - 0.102 in |
Inside Height | 3.0 mm |
Inside Height | 0.118 in |
Inside Width | 6.8 mm |
Inside Width | 0.268 in |
Maximum Compatible Panel Thickness | 2.6 mm |
Maximum Compatible Panel Thickness | 0.102 in |
Maximum Panel Thickness | 2.6 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.102 in |
Overall Width | 18.0 mm |
Overall Width | 0.709 in |
Panel Thickness Range | 1.6 - 2.6 mm |
Panel Thickness Range | 0.063 - 0.102 in |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku