Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové na zacvaknutí, postranní křídla 5.7 mm 5.6 mm polyamid

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. It is fitted with a side entry to easily insert and remove cables. It is fixed with a push fit fastener into a panel hole diameter of 3.5 mm.
Nové objednací číslo:

10037478

Staré objednací číslo:

WS-SE1-3-19

20000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,9205 Kč
5000 + 6,4284 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 920,50 Kč

1000 x 7,9205 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení na zacvaknutí, postranní křídla
Typ sedla Boční vkládání
Průměr otvoru 3.5 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.5 - 1.6 mm
Vnitřní výška 5.7 mm
Vnitřní šířka 5.6 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Celková šířka 28.0 mm
Tloušťka panelu 0.5 - 1.6 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás