Menu Vyhledávání

Sedla kabelová 18.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. The design is slightly open to ease entry and removal of cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Nové objednací číslo:

10037799

Staré objednací číslo:

WSBH-3-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 11999 5,5778 Kč
12000 + 4,5179 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 577,80 Kč

1000 x 5,5778 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení montáž zatlačením
Vnitřní výška 18.8 mm
Vnitřní šířka 11.1 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E70062
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás