10037522
WS-SE3-1-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 5,4662 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | zatlačovací |
| Typ sedla | Boční vkládání |
| Průměr otvoru | 0.315 in |
| Průměr otvoru | 8.0 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.063 - 0.102 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 1.6 - 2.6 mm |
| Vnitřní výška | 3.0 mm |
| Vnitřní výška | 0.118 in |
| Vnitřní šířka | 6.8 mm |
| Vnitřní šířka | 0.268 in |
| Maximální tloušťka panelu | 0.102 in |
| Maximální tloušťka panelu | 2.6 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 2.6 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.102 in |
| Celková šířka | 0.709 in |
| Celková šířka | 18.0 mm |
| Tloušťka panelu | 0.063 - 0.102 in |
| Tloušťka panelu | 1.6 - 2.6 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |