Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Produktová řada: SR1535 ,SRN0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Povrchová úprava | Materiál úchopu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 051,6746 Kč - 2 144,7585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 1 487,7199 Kč - 1 819,3497 Kč | 110 Skladem |
|
M10
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 455,0047 Kč - 455,0047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
| 946,7733 Kč - 2 342,3398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
| 1 915,334 Kč - 4 737,8588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
| 531,8707 Kč - 531,8707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 1 101,3908 Kč - 2 246,6246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 31,2079 Kč - 93,8885 Kč | 560 Skladem |
|
M6
|
Lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
| 408,3045 Kč - 408,3045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 531,8707 Kč - 531,8707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 1 101,3908 Kč - 2 246,6246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 772,4403 Kč - 772,4403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 2,0359 Kč - 3,8074 Kč | 9900 Skladem |
|
4.8 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
| 2,8446 Kč - 5,3089 Kč | 4400 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 18,5044 Kč - 34,6267 Kč | 1119 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 24,7376 Kč - 55,081 Kč | 1094 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 51,8072 Kč - 94,4115 Kč | 42 Skladem |
|
M6
|
Lesklý
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 79,1779 Kč - 143,5361 Kč | 167 Skladem |
|
M12
|
Lesklý
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 22,6599 Kč - 68,1888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
| 95,8826 Kč - 147,9934 Kč | 9 Skladem |
|
M10
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded