Menu Vyhledávání

rukojeť kulová 1.630 in M10/M12 polypropylen černá

Kulové rukojeti bez závitu jsou vyrobeny z polypropylenu a mají ergonomický úchop. Jsou ideální pro posouvání, řízení a upínání.
Nové objednací číslo:

10558430

Staré objednací číslo:

KN6X-8X-B5-----

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 199 45,9647 Kč
200 - 799 21,5221 Kč
800 + 19,3046 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

919,29 Kč

20 x 45,9647 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr úchopu 41.4 mm
Výška úchopu 38.1 mm
Šířka od středu dříku ke konci 16.0 mm
Velikost závitu M10/M12
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Typ vložky Samořezné pro slepý otvor
Barva úchopu Black
Materiál úchopu polypropylen
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás