Menu Vyhledávání

rukojeť kulová 1.380 in M10 x 1.5 polypropylen černá

Kulové rukojeti bez závitu jsou vyrobeny z polypropylenu a mají ergonomický úchop. Jsou ideální pro posouvání, řízení a upínání.
Nové objednací číslo:

10558775

Staré objednací číslo:

KNM10---B3---21

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 299 51,9438 Kč
300 - 1199 24,3247 Kč
1200 + 22,6922 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 558,31 Kč

30 x 51,9438 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr úchopu 35.1 mm
Výška úchopu 32.5 mm
Velikost závitu M10 x 1.5
Povrchová úprava zinek čirý
Materiál vložky ocel
Typ vložky otvor slepý
Barva úchopu Black
Materiál úchopu polypropylen
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás