10558447
KN6X-8X-B5--R--
Množství | Jednotková cena |
---|---|
20 - 199 | 96,5081 Kč |
200 - 799 | 45,0399 Kč |
800 + | 41,6586 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Diameter | 19.1 mm |
---|---|
Base Diameter | 0.752 in |
Knob Diameter | 41.4 mm |
Knob Diameter | 1.63 in |
Knob Height | 38.1 mm |
Knob Height | 1.5 in |
Shaft Length | 16.0 mm |
Shaft Length | 0.63 in |
Shaft Center to End Width | 16.0 mm |
Shaft Center to End Width | 0.63 in |
Thread Size | M10/M12 |
Finish | No Finish |
Insert Type | Self Tapping Blind Hole |
Knob Colour | Red |
Knob Material | PP |
Commodity Code | 3926300090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku