10558782
KNM10----B4L-21
Množství | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 38,0227 Kč |
250 - 999 | 17,7914 Kč |
1000 + | 15,0837 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Diameter | 19.1 mm |
---|---|
Base Diameter | 0.752 in |
Knob Diameter | 37.3 mm |
Knob Diameter | 1.469 in |
Knob Height | 35.6 mm |
Knob Height | 1.402 in |
Thread Size | M10 x 1.5 |
Finish | Clear Zinc |
Insert Material | Steel |
Insert Type | Stop Nut |
Knob Colour | Black |
Knob Material | PP |
Commodity Code | 3926300090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku