Menu Vyhledávání

rukojeť kulová 1.880 in M10/M12 TPE černá

Kulové rukojeti bez závitu jsou vyrobeny z polypropylenu a mají pohodlný ergonomický úchop. Jsou ideální pro posouvání, řízení a upínání.
Nové objednací číslo:

10558454

Staré objednací číslo:

KN6X-8X-B7--S--

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 124 108,372 Kč
125 - 499 50,8942 Kč
500 + 46,7176 Kč
Standardní balení: 125

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 709,30 Kč

25 x 108,372 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr úchopu 47.8 mm
Výška úchopu 44.5 mm
Šířka od středu dříku ke konci 16.0 mm
Velikost závitu M10/M12
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Provedení rukojeti Rukojeti protiskluzové
Typ vložky Samořezné pro slepý otvor
Barva úchopu Black
Materiál úchopu TPE
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás