Menu Vyhledávání

rukojeť kulová 1.630 in M8/M10 TPE černá

Kulové rukojeti bez závitu jsou vyrobeny z polypropylenu a mají pohodlný ergonomický úchop. Jsou ideální pro posouvání, řízení a upínání.
Nové objednací číslo:

10558423

Staré objednací číslo:

KN5X-6X-B5--S--

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 199 106,8772 Kč
200 - 799 50,0643 Kč
800 + 45,5612 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

2 137,54 Kč

20 x 106,8772 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr úchopu 41.4 mm
Výška úchopu 38.1 mm
Šířka od středu dříku ke konci 16.0 mm
Velikost závitu M8/M10
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Provedení rukojeti Rukojeti protiskluzové
Typ vložky Samořezné pro slepý otvor
Barva úchopu Black
Materiál úchopu TPE
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás