Menu Vyhledávání

rukojeť kulová 1.380 in M8 x 1.25 polypropylen černá

Kulové rukojeti bez závitu jsou vyrobeny z polypropylenu a mají ergonomický úchop. Jsou ideální pro posouvání, řízení a upínání.
Nové objednací číslo:

10558874

Staré objednací číslo:

KNM8----B3---21

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 299 82,2132 Kč
300 - 1199 38,4597 Kč
1200 + 35,5075 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 466,40 Kč

30 x 82,2132 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr úchopu 35.1 mm
Výška úchopu 32.5 mm
Velikost závitu M8 x 1.25
Povrchová úprava zinek čirý
Materiál vložky ocel
Typ vložky otvor slepý
Barva úchopu Black
Materiál úchopu polypropylen
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás