Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Produktová řada: SR1535 ,SRN0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Povrchová úprava | Materiál úchopu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,5612 Kč - 106,8772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.630 in
41.4 mm
|
M8/M10
|
bez povrchové úpravy
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 15,5362 Kč - 39,1634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.470 in
37.3 mm
|
M10 x 1.5
|
zinek čirý
|
polypropylen
|
Threaded Stop Nut
|
||
| 35,5075 Kč - 82,2132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.380 in
35.1 mm
|
M8 x 1.25
|
zinek čirý
|
polypropylen
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 29,5216 Kč - 68,4611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.610 in
40.9 mm
|
M6 x 1.0
|
zinek žlutý
|
polypropylen
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 46,7176 Kč - 108,372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.880 in
47.8 mm
|
M10/M12
|
bez povrchové úpravy
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 50,554 Kč - 117,3407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.880 in
47.8 mm
|
M6 x 1.0
|
zinek žlutý
|
polypropylen
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 26,3517 Kč - 61,2115 Kč | 160 Skladem |
1.610 in
40.9 mm
|
M10 x 1.5
|
zinek čirý
|
polypropylen
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 27,5761 Kč - 63,1547 Kč | 315 Skladem |
1.250 in
31.8 mm
|
M8 x 1.25
|
zinek čirý
|
polypropylen
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 22,6785 Kč - 51,9438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.380 in
35.1 mm
|
M6 x 1.0
|
zinek žlutý
|
polypropylen
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 22,6922 Kč - 51,9438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.380 in
35.1 mm
|
M10 x 1.5
|
zinek čirý
|
polypropylen
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 36,6367 Kč - 86,6976 Kč | 225 Skladem |
1.470 in
37.3 mm
|
M8 x 1.25
|
zinek čirý
|
polypropylen
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 34,1606 Kč - 78,4763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.380 in
35.1 mm
|
M6/M8
|
bez povrchové úpravy
|
polypropylen
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 42,9084 Kč - 99,4033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
bez povrchové úpravy
|
polypropylen
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 19,3046 Kč - 45,9647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
bez povrchové úpravy
|
polypropylen
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 85,1272 Kč - 158,3024 Kč | 683 Skladem |
|
M16
|
Lesklý
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 75,4495 Kč - 289,3366 Kč | 115 Skladem |
|
M10
|
Lesklý
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 125,8188 Kč - 264,3352 Kč | 975 Skladem |
|
Non Threaded
|
Lesklý
|
fenol
|
rychlonasazovací
|
||
| 72,4571 Kč - 165,9213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.500 in
38.1 mm
|
M6/M8
|
bez povrchové úpravy
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 22,6785 Kč - 55,5313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.500 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
bez povrchové úpravy
|
polypropylen
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 25,7111 Kč - 59,7914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.250 in
31.8 mm
|
M10 x 1.5
|
zinek čirý
|
polypropylen
|
Závitová vložka