Menu Vyhledávání

Rukojeti kulové

Skladem

Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.

Produktová řada: SR1535 ,SRN0000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 164
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Povrchová úprava Materiál úchopu Způsob montáže Koupit
45,5612 Kč - 106,8772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.4 mm
M8/M10
bez povrchové úpravy
TPE
Threaded Blind Hole
15,5362 Kč - 39,1634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.3 mm
M10 x 1.5
zinek čirý
polypropylen
Threaded Stop Nut
35,5075 Kč - 82,2132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.1 mm
M8 x 1.25
zinek čirý
polypropylen
Threaded Blind Hole
29,5216 Kč - 68,4611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.9 mm
M6 x 1.0
zinek žlutý
polypropylen
Threaded Blind Hole
46,7176 Kč - 108,372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.8 mm
M10/M12
bez povrchové úpravy
TPE
Threaded Blind Hole
50,554 Kč - 117,3407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.8 mm
M6 x 1.0
zinek žlutý
polypropylen
Threaded Blind Hole
26,3517 Kč - 61,2115 Kč 160 Skladem
40.9 mm
M10 x 1.5
zinek čirý
polypropylen
Threaded Blind Hole
27,5761 Kč - 63,1547 Kč 315 Skladem
31.8 mm
M8 x 1.25
zinek čirý
polypropylen
Threaded Blind Hole
22,6785 Kč - 51,9438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.1 mm
M6 x 1.0
zinek žlutý
polypropylen
Threaded Blind Hole
22,6922 Kč - 51,9438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.1 mm
M10 x 1.5
zinek čirý
polypropylen
Threaded Blind Hole
36,6367 Kč - 86,6976 Kč 225 Skladem
37.3 mm
M8 x 1.25
zinek čirý
polypropylen
Threaded Blind Hole
34,1606 Kč - 78,4763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.1 mm
M6/M8
bez povrchové úpravy
polypropylen
Threaded Blind Hole
42,9084 Kč - 99,4033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.4 mm
M10/M12
bez povrchové úpravy
polypropylen
Threaded Blind Hole
19,3046 Kč - 45,9647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.4 mm
M10/M12
bez povrchové úpravy
polypropylen
Threaded Blind Hole
85,1272 Kč - 158,3024 Kč 683 Skladem
M16
Lesklý
fenol
Threaded
75,4495 Kč - 289,3366 Kč 115 Skladem
M10
Lesklý
fenol
Threaded
125,8188 Kč - 264,3352 Kč 975 Skladem
Non Threaded
Lesklý
fenol
rychlonasazovací
72,4571 Kč - 165,9213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
M6/M8
bez povrchové úpravy
TPE
Threaded Blind Hole
22,6785 Kč - 55,5313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
M8/M10
bez povrchové úpravy
polypropylen
Threaded Blind Hole
25,7111 Kč - 59,7914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
M10 x 1.5
zinek čirý
polypropylen
Závitová vložka
  • z/ze 9
rukojeť kulová 1.630 in M8/M10 TPE černá

10558423

Cenové rozmezí
106,8772 Kč - 45,5612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    41.4 mm
  • Výška úchopu
    38.1 mm
  • Šířka od středu dříku ke konci
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8/M10
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
rukojeť kulová 1.470 in M10 x 1.5 polypropylen černá

10558782

Cenové rozmezí
39,1634 Kč - 15,5362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    37.3 mm
  • Výška úchopu
    35.6 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Povrchová úprava
    zinek čirý
  • Materiál vložky
    ocel
rukojeť kulová 1.380 in M8 x 1.25 polypropylen černá

10558874

Cenové rozmezí
82,2132 Kč - 35,5075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    35.1 mm
  • Výška úchopu
    32.5 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Povrchová úprava
    zinek čirý
  • Materiál vložky
    ocel
rukojeť kulová 1.610 in M6 x 1.0 polypropylen černá

10558843

Cenové rozmezí
68,4611 Kč - 29,5216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    40.9 mm
  • Výška úchopu
    38.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Povrchová úprava
    zinek žlutý
  • Materiál vložky
    ocel
rukojeť kulová 1.880 in M10/M12 TPE černá

10558454

Cenové rozmezí
108,372 Kč - 46,7176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    47.8 mm
  • Výška úchopu
    44.5 mm
  • Šířka od středu dříku ke konci
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M10/M12
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
rukojeť kulová 1.880 in M6 x 1.0 polypropylen černá

10558850

Cenové rozmezí
117,3407 Kč - 50,554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    47.8 mm
  • Výška úchopu
    44.5 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Povrchová úprava
    zinek žlutý
  • Materiál vložky
    ocel
rukojeť kulová 1.610 in M10 x 1.5 polypropylen černá

10558799

Cenové rozmezí
61,2115 Kč - 26,3517 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • Průměr úchopu
    40.9 mm
  • Výška úchopu
    38.6 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Povrchová úprava
    zinek čirý
  • Materiál vložky
    ocel
rukojeť kulová 1.250 in M8 x 1.25 polypropylen černá

10558867

Cenové rozmezí
63,1547 Kč - 27,5761 Kč

Skladové zásoby
315 Skladem
Parametry
  • Průměr úchopu
    31.8 mm
  • Výška úchopu
    29.2 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Povrchová úprava
    zinek čirý
  • Materiál vložky
    ocel
rukojeť kulová 1.380 in M6 x 1.0 polypropylen černá

10558829

Cenové rozmezí
51,9438 Kč - 22,6785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    35.1 mm
  • Výška úchopu
    32.5 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Povrchová úprava
    zinek žlutý
  • Materiál vložky
    ocel
rukojeť kulová 1.380 in M10 x 1.5 polypropylen černá

10558775

Cenové rozmezí
51,9438 Kč - 22,6922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    35.1 mm
  • Výška úchopu
    32.5 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Povrchová úprava
    zinek čirý
  • Materiál vložky
    ocel
rukojeť kulová 1.470 in M8 x 1.25 polypropylen černá

10558881

Cenové rozmezí
86,6976 Kč - 36,6367 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • Průměr úchopu
    37.3 mm
  • Výška úchopu
    35.6 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Povrchová úprava
    zinek čirý
  • Materiál vložky
    ocel
rukojeť kulová 1.380 in M6/M8 polypropylen černá

10558379

Cenové rozmezí
78,4763 Kč - 34,1606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    35.1 mm
  • Výška úchopu
    32.5 mm
  • Šířka od středu dříku ke konci
    12.7 mm
  • Velikost závitu
    M6/M8
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
rukojeť kulová 1.630 in M10/M12 polypropylen černá

10558447

Cenové rozmezí
99,4033 Kč - 42,9084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    41.4 mm
  • Výška úchopu
    38.1 mm
  • Šířka od středu dříku ke konci
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M10/M12
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
rukojeť kulová 1.630 in M10/M12 polypropylen černá

10558430

Cenové rozmezí
45,9647 Kč - 19,3046 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    41.4 mm
  • Výška úchopu
    38.1 mm
  • Šířka od středu dříku ke konci
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M10/M12
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
N/A 44.0 mm M16 fenol

10246542

Cenové rozmezí
158,3024 Kč - 85,1272 Kč

Skladové zásoby
683 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    43.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 40.0 mm M10 fenol černá

10203460

Cenové rozmezí
289,3366 Kč - 75,4495 Kč

Skladové zásoby
115 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 25.0 mm (DIA) Non Threaded černá

10246566

Cenové rozmezí
264,3352 Kč - 125,8188 Kč

Skladové zásoby
975 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    23.0 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 1.500 in M6/M8 TPE černá

10558386

Cenové rozmezí
165,9213 Kč - 72,4571 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    35.1 mm
  • Šířka od středu dříku ke konci
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6/M8
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
rukojeť kulová 1.500 in M8/M10 polypropylen černá

10558416

Cenové rozmezí
55,5313 Kč - 22,6785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    38.1 mm
  • Výška úchopu
    35.1 mm
  • Šířka od středu dříku ke konci
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8/M10
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
rukojeť kulová 1.250 in M10 x 1.5 polypropylen černá

10558768

Cenové rozmezí
59,7914 Kč - 25,7111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    31.8 mm
  • Výška úchopu
    29.2 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Povrchová úprava
    zinek čirý
  • Materiál vložky
    ocel