Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Produktová řada: SR1535 ,SRN0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Povrchová úprava | Materiál úchopu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,3977 Kč - 148,3977 Kč | 1 Skladem |
|
M12 x 1.75
|
bez povrchové úpravy
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 85,8628 Kč - 85,8628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10 x 1.5
|
bez povrchové úpravy
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 139,2662 Kč - 139,2662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M12 x 1.75
|
bez povrchové úpravy
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 54,3076 Kč - 54,3076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
bez povrchové úpravy
|
termoplast
|
Threaded
|
||
| 148,3977 Kč - 148,3977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M12
|
bez povrchové úpravy
|
termoplast
|
Threaded
|
||
| 423,626 Kč - 423,626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
bez povrchové úpravy
|
plast
|
Threaded
|
||
| 190,4092 Kč - 190,4092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
bez povrchové úpravy
|
plast
|
Threaded
|
||
| 262,9088 Kč - 262,9088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
bez povrchové úpravy
|
plast
|
Threaded
|
||
| 75,1193 Kč - 75,1193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
bez povrchové úpravy
|
termoplast
|
Insert
|
||
| 79,2189 Kč - 79,2189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6 x 1.0
|
bez povrchové úpravy
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 85,731 Kč - 85,731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8 x 1.25
|
bez povrchové úpravy
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 39,7977 Kč - 39,7977 Kč | 18 Skladem |
|
M4
|
bez povrchové úpravy
|
termoplast
|
Threaded
|
||
| 84,5457 Kč - 84,5457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
bez povrchové úpravy
|
termoplast
|
Threaded
|
||
| 58,3718 Kč - 58,3718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
bez povrchové úpravy
|
termoplast
|
Insert
|
||
| 147,2264 Kč - 147,2264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
bez povrchové úpravy
|
termoplast
|
Insert
|
||
| 206,8916 Kč - 206,8916 Kč | 1 Skladem |
|
M12
|
bez povrchové úpravy
|
termoplast
|
Threaded
|
||
| 97,5559 Kč - 97,5559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
bez povrchové úpravy
|
termoplast
|
Insert
|
||
| 203,395 Kč - 203,395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M16 x 2.0
|
bez povrchové úpravy
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 87,502 Kč - 87,502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6 x 1.0
|
bez povrchové úpravy
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 117,664 Kč - 117,664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10 x 1.5
|
bez povrchové úpravy
|
fenol
|
Threaded