Menu Vyhledávání

Rukojeti kulové

Skladem

Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.

Produktová řada: SR1535 ,SRN0000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 164
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Povrchová úprava Materiál úchopu Způsob montáže Koupit
2,0359 Kč - 3,8074 Kč 9900 Skladem
4.8 mm
bez povrchové úpravy
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
rychlonasazovací
2,8446 Kč - 5,3089 Kč 4400 Skladem
15.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
15,7433 Kč - 15,8578 Kč 3870 Skladem
25.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22,2554 Kč - 41,6746 Kč 375 Skladem
30.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
33,8991 Kč - 63,3546 Kč 550 Skladem
36.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
33,5182 Kč - 60,7149 Kč 841 Skladem
M10
Lesklý
fenol
Threaded
77,2218 Kč - 139,6982 Kč 670 Skladem
M8
Lesklý
fenol
Threaded
28,405 Kč - 110,6499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
Threaded
35,3076 Kč - 85,48 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
Threaded
197,4686 Kč - 245,3681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
Threaded
328,3884 Kč - 328,3884 Kč 3 Skladem
M6
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
621,8547 Kč - 621,8547 Kč 566 Skladem
M6
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
918,4335 Kč - 1 114,1173 Kč 210 Skladem
M8
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
1 640,7363 Kč - 3 345,3816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
24,7376 Kč - 55,081 Kč 1094 Skladem
36.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
51,8072 Kč - 94,4115 Kč 42 Skladem
M6
Lesklý
fenol
Threaded
79,1779 Kč - 143,5361 Kč 167 Skladem
M12
Lesklý
fenol
Threaded
22,6599 Kč - 68,1888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
Threaded
95,8826 Kč - 147,9934 Kč 9 Skladem
M10
lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
Threaded
167,9061 Kč - 208,6382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
Threaded
  • z/ze 9
rukojeť kulová 12.0 mm (DIA) 4.8 mm černá

10099094

Cenové rozmezí
3,8074 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
9900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    4.8 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 15.0 mm (DIA) černá

10099155

Cenové rozmezí
5,3089 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
4400 Skladem
Parametry
  • Průměr úchopu
    15.0 mm
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 25.0 mm (DIA) černá

10101537

Cenové rozmezí
15,8578 Kč - 15,7433 Kč

Skladové zásoby
3870 Skladem
Parametry
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 30.0 mm (DIA) černá

10101940

Cenové rozmezí
41,6746 Kč - 22,2554 Kč

Skladové zásoby
375 Skladem
Parametry
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 36.0 mm (DIA) černá

10102091

Cenové rozmezí
63,3546 Kč - 33,8991 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • Průměr úchopu
    36.0 mm
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 25.0 mm M10 fenol černá

10252253

Cenové rozmezí
60,7149 Kč - 33,5182 Kč

Skladové zásoby
841 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 40.0 mm M8 fenol černá

10252291

Cenové rozmezí
139,6982 Kč - 77,2218 Kč

Skladové zásoby
670 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    36.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 20.0 mm M5 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10333334

Cenové rozmezí
110,6499 Kč - 28,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška úchopu
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Povrchová úprava
    lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 32.0 mm M8 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10333372

Cenové rozmezí
85,48 Kč - 35,3076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška úchopu
    29.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrchová úprava
    lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 50.0 mm M14 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10333419

Cenové rozmezí
245,3681 Kč - 197,4686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška úchopu
    46.0 mm
  • Velikost závitu
    M14
  • Povrchová úprava
    lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 16.0 mm M6 ocel nerezavějící přírodní

10285138

Cenové rozmezí
328,3884 Kč - 328,3884 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 25.0 mm M6 ocel nerezavějící přírodní

10285169

Cenové rozmezí
621,8547 Kč - 621,8547 Kč

Skladové zásoby
566 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 32.0 mm M8 ocel nerezavějící přírodní

10285206

Cenové rozmezí
1 114,1173 Kč - 918,4335 Kč

Skladové zásoby
210 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 38.0 mm M10 ocel nerezavějící přírodní

10285237

Cenové rozmezí
3 345,3816 Kč - 1 640,7363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
rukojeť kulová 36.0 mm (DIA) černá

10102107

Cenové rozmezí
55,081 Kč - 24,7376 Kč

Skladové zásoby
1094 Skladem
Parametry
  • Průměr úchopu
    36.0 mm
  • Materiál úchopu
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 32.0 mm M6 fenol černá

10252260

Cenové rozmezí
94,4115 Kč - 51,8072 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    32.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 40.0 mm M12 fenol černá

10252307

Cenové rozmezí
143,5361 Kč - 79,1779 Kč

Skladové zásoby
167 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 20.0 mm M5 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10333341

Cenové rozmezí
68,1888 Kč - 22,6599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška úchopu
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Povrchová úprava
    lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 40.0 mm M10 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10333389

Cenové rozmezí
147,9934 Kč - 95,8826 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    37.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 50.0 mm M16 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10333426

Cenové rozmezí
208,6382 Kč - 167,9061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška úchopu
    46.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Povrchová úprava
    lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790