Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1469 Kč - 6,1469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,3342 Kč - 22,3342 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
černá
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,4776 Kč - 21,3045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 28,331 Kč - 28,331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
černá
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,6158 Kč - 5,6158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,0634 Kč - 5,0166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,3581 Kč - 6,615 Kč | 1000 Skladem |
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,4098 Kč - 5,4444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,8097 Kč - 7,1725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,4333 Kč - 5,4733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,6911 Kč - 8,2607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 24,3019 Kč - 33,3793 Kč | 1000 Skladem |
M3
|
černá
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,4776 Kč - 6,4776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,3519 Kč - 4,3519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
černá
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 18,0828 Kč - 35,2608 Kč | 100 Skladem |
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,5911 Kč - 11,0331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 15,3907 Kč - 29,9937 Kč | 17374 Skladem |
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 9,5911 Kč - 11,0331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 15,5549 Kč - 30,3343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||