10339688
1306271
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 4,3519 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Délka vnitřního závitu | 0.315 in |
| Délka vnitřního závitu | 8.0 mm |
| Velikost závitu | M3 |
| Délka rozpěrky | 0.315 in |
| Délka rozpěrky | 8.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.236 in |
| Vzdálenost mezi ploškami | 6.0 mm |
| Vnitřní délka závitu A | 0.315 in |
| Vnitřní délka závitu A | 8.0 mm |
| Maximální provozní teplota | 140 °C |
| Maximální provozní teplota | 284 °F |