Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.0 mm M4 x 0.7 20.0 mm

Polyamidový distanční sloupek s vnitřním závitem na obou koncích se používá k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10341643

Staré objednací číslo:

14MMHTSP020

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 8,2607 Kč
5000 - 19999 7,4347 Kč
20000 + 6,6911 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 260,70 Kč

1000 x 8,2607 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M4
Délka rozpěrky 20.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ Female Threaded
Celní nomenklatura 3926909790
Vzdálenost mezi ploškami 6.0 mm
Vnitřní délka závitu A 20.0 mm
Maximální provozní teplota 85 °C

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás