Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10587294
1306265
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 6,1469 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Velikost závitu | M3 |
| Délka rozpěrky | 30.0 mm |
| Délka rozpěrky | 1.181 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Typ | Female-Male Threaded Standoff |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Průměr těla | 6.0 mm |
| Průměr těla | 0.236 in |
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.394 in |
| Vzdálenost mezi ploškami | 10.0 mm |