10339657
1306267
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 28,331 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Délka vnitřního závitu | 10.0 mm |
| Délka vnitřního závitu | 0.394 in |
| Velikost závitu | M2 |
| Délka rozpěrky | 10.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.394 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Vzdálenost mezi ploškami | 5.0 mm |
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.197 in |
| Vnitřní délka závitu A | 10.0 mm |
| Vnitřní délka závitu A | 0.394 in |
| Maximální provozní teplota | 140 °C |
| Maximální provozní teplota | 284 °F |