Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10339701
1306274
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 499 | 21,3045 Kč |
| 500 - 999 | 13,2568 Kč |
| 1000 - 4999 | 9,3358 Kč |
| 5000 - 9999 | 7,3968 Kč |
| 10000 + | 6,4776 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Délka vnitřního závitu | 18.0 mm |
| Délka vnitřního závitu | 0.709 in |
| Velikost závitu | M4 |
| Délka rozpěrky | 0.709 in |
| Délka rozpěrky | 18.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Vzdálenost mezi ploškami | 8.0 mm |
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.315 in |
| Vnitřní délka závitu A | 0.709 in |
| Vnitřní délka závitu A | 18.0 mm |
| Maximální provozní teplota | 140 °C |
| Maximální provozní teplota | 284 °F |