Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10341599
14MMHTSP008
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,4444 Kč |
| 5000 - 19999 | 4,8999 Kč |
| 20000 + | 4,4098 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Velikost závitu | M4 |
| Délka rozpěrky | 0.315 in |
| Délka rozpěrky | 8.0 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Typ | Female Threaded |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.236 in |
| Vzdálenost mezi ploškami | 6.0 mm |
| Vnitřní délka závitu A | 0.315 in |
| Vnitřní délka závitu A | 8.0 mm |
| Maximální provozní teplota | 185 °F |
| Maximální provozní teplota | 85 °C |