Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 8.0 mm 25.0 mm

Polyamidový distanční sloupek s vnitřním závitem na obou koncích se používá k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10339718

Staré objednací číslo:

1306275

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 6,4776 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 238,80 Kč

500 x 6,4776 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Velikost závitu M4
Délka rozpěrky 25.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790
Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm
Vnitřní délka závitu A 10.0 mm
Maximální provozní teplota 140 °C

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás