Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,4113 Kč - 179,7531 Kč | 100 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 40,481 Kč - 75,4586 Kč | 1500 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 982,6492 Kč - 982,6492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
ocel nerezavějící
|
Slepý vývrt s vnitřním závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 709,253 Kč - 709,253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
ocel nerezavějící
|
Slepý vývrt s vnitřním závitem
|
0.709 in
18.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 487,3951 Kč - 487,3951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
Slepý vývrt bez závitu
|
0.472 in
12.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 621,9073 Kč - 621,9073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
vnějším závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 638,4968 Kč - 638,4968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
vnějším závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 663,83 Kč - 663,83 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
vnějším závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 1 020,2133 Kč - 1 020,2133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
ocel nerezavějící
|
S průchozím vnitřním závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 487,3951 Kč - 487,3951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
Slepý vývrt s vnitřním závitem
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 1 020,2133 Kč - 1 020,2133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
ocel nerezavějící
|
Průchozí vývrt s vnitřním závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 1 405,4036 Kč - 1 405,4036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
ocel nerezavějící
|
vnějším závit
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 709,253 Kč - 709,253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
Slepý vývrt s vnitřním závitem
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 490,0104 Kč - 490,0104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
Slepý vývrt bez závitu
|
0.512 in
13.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 490,0104 Kč - 490,0104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
Průchozí vývrt s vnitřním závitem
|
0.512 in
13.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 10501726 | 890,9316 Kč - 890,9316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
ocel nerezavějící
|
vnějším závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
| 725,8557 Kč - 725,8557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
ocel nerezavějící
|
Průchozí vývrt s vnitřním závitem
|
0.63 in
16.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 1 283,1222 Kč - 1 283,1222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
ocel nerezavějící
|
vnějším závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 941,5982 Kč - 941,5982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
ocel nerezavějící
|
vnějším závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 982,6492 Kč - 982,6492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
ocel nerezavějící
|
Slepý vývrt s vnitřním závitem
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící