10501665
1504719
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost závitu | M6 |
|---|---|
| Délka závitu | 12.0 mm |
| Délka závitu | 0.472 in |
| Průměr úchopu | 40.0 mm |
| Průměr úchopu | 1.575 in |
| Výška úchopu | 15.5 mm |
| Výška úchopu | 0.61 in |
| Celková výška | 30.5 mm |
| Celková výška | 1.201 in |
| Průměr čepu | 18.0 mm |
| Průměr čepu | 0.709 in |
| Výška hrotu | 15.0 mm |
| Výška hrotu | 0.591 in |
| Materiál závitu | ocel nerezavějící |
| Způsob montáže | Slepý vývrt bez závitu |
| Materiál úchopu | ocel nerezavějící |
| Celní nomenklatura | 8487905990 |