10501689
1504721
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 638,4968 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M8 |
---|---|
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Knob Diameter | 40.0 mm |
Knob Diameter | 1.575 in |
Knob Height | 15.5 mm |
Knob Height | 0.61 in |
Overall Height | 50.5 mm |
Overall Height | 1.988 in |
Stem Diameter | 18.0 mm |
Stem Diameter | 0.709 in |
Stem Height | 15.0 mm |
Stem Height | 0.591 in |
Thread Material | Stainless Steel |
Mount Type | Threaded Stud |
Knob Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 8487905990 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku