Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10501825
1504735
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost závitu | M12 |
|---|---|
| Délka závitu | 30.0 mm |
| Délka závitu | 1.181 in |
| Průměr úchopu | 2.362 in |
| Průměr úchopu | 60.0 mm |
| Výška úchopu | 0.827 in |
| Výška úchopu | 21.0 mm |
| Celková výška | 2.717 in |
| Celková výška | 69.0 mm |
| Průměr čepu | 25.0 mm |
| Průměr čepu | 0.984 in |
| Výška hrotu | 0.709 in |
| Výška hrotu | 18.0 mm |
| Materiál závitu | ocel nerezavějící |
| Způsob montáže | čep s vnějším závitem |
| Materiál úchopu | ocel nerezavějící |
| Celní nomenklatura | 8487905990 |