Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 50.0 mm M10 16.0 mm ocel nerezavějící

Nové objednací číslo:

10501757

Staré objednací číslo:

1504728

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 15

Objednávejte násobky 15

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Délka závitu 16.0 mm
Průměr úchopu 50.0 mm
Výška úchopu 17.0 mm
Celková výška 34.0 mm
Průměr čepu 21.0 mm
Výška hrotu 17.0 mm
Materiál závitu ocel nerezavějící
Způsob montáže Průchozí vývrt s vnitřním závitem
Materiál úchopu ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8487905990

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás