10501832
1504736
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost závitu | M12 |
|---|---|
| Délka závitu | 1.575 in |
| Délka závitu | 40.0 mm |
| Průměr úchopu | 2.362 in |
| Průměr úchopu | 60.0 mm |
| Výška úchopu | 0.827 in |
| Výška úchopu | 21.0 mm |
| Celková výška | 3.11 in |
| Celková výška | 79.0 mm |
| Průměr čepu | 0.984 in |
| Průměr čepu | 25.0 mm |
| Výška hrotu | 0.709 in |
| Výška hrotu | 18.0 mm |
| Materiál závitu | ocel nerezavějící |
| Způsob montáže | čep s vnějším závitem |
| Materiál úchopu | ocel nerezavějící |
| Celní nomenklatura | 8487905990 |