Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 40.0 mm M8 16.0 mm ocel nerezavějící

Nové objednací číslo:

10501672

Staré objednací číslo:

1504720

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Délka závitu 16.0 mm
Průměr úchopu 40.0 mm
Výška úchopu 15.5 mm
Celková výška 46.5 mm
Průměr čepu 18.0 mm
Výška hrotu 15.0 mm
Materiál závitu ocel nerezavějící
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Materiál úchopu ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8487905990

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás