Náš sortiment uzamykatelných plynových vzpěr zahrnuje bezpečnostní (bezpečnostní) uzamykatelné plynové vzpěry a uzamykatelné blokovatelné plynové vzpěry. Tyto pružiny jsou ideální pro aplikace, kde nastavení ovládání pohybu vyžaduje pohodlí a bezpečnost i po zjištění v poloze. Běžně se používají ve zdravotnictví, laboratořích, automobilovém průmyslu, ale v nábytkářství a průmyslu při otevírání, zavírání, sklápění nebo tlumení.
Bezpečnostní pružiny mají kryt. Eliminují potřebu samostatných bezpečnostních tyčí při kritických zvedacích operacích. Při úplném vysunutí se pozitivně zablokují – to chrání obsluhu před rizikem úrazu v případě přetížení nebo nesprávného použití. Kryt by měl být aktivně stlačen, aby se uvolnil zámek a zajistil se bezpečný provoz. Poskytují komplexní bezúdržbovou nabídku a dodávají se v párech. Tyč je vyrobena z oceli a koncovky jsou vyrobeny z polyamidu a oceli.
Blokovatelné pružiny fungují stejně jako běžné plynové vzpěry, ale také obsahují speciální vnitřní blokovací ventil, který umožňuje aretaci v jakékoli poloze. Tento zajišťovací mechanismus umožňuje pohyb vzpěry pouze tehdy, je-li stlačen uvolňovací čep umístěný na konci pístnice. Typickými aplikacemi blokovatelných pružin jsou výškové a úhlové nastavení sedadel v letadlech, autobusech, vlacích a ve speciální dopravě. Zajišťují také řízené nastavení pro nemocniční lůžka, fyzioterapeutické stoly a pro invalidní vozíky i zvedacích podložek na stolech. K dispozici v uhlíkové a nerezové oceli. Nabízejí ovládání jednou rukou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vysunutá délka | Velikost závitu | Průměr pístu/táhla | Délka zdvihu | Maximální síla | Kompatibilní průměr pistu | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 311,2984 Kč - 4 782,9912 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
34.646 in
880.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
3 214,9137 Kč - 4 643,7828 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.898 in
480.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
3 261,1399 Kč - 4 710,5354 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
26.772 in
680.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
5 705,9354 Kč - 5 705,9354 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.433 in
265.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
3 233,3634 Kč - 3 233,3634 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.37 in
365.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
4 564,7483 Kč - 4 564,7483 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.496 in
165.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
1 963,2796 Kč - 2 835,8454 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.205 in
564.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
1 848,4046 Kč - 2 669,9332 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.394 in
264.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
1 975,1744 Kč - 2 853,011 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
26.142 in
664.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
1 957,9947 Kč - 2 828,2316 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.268 in
464.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
2 465,0043 Kč - 3 560,5431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
26.181 in
665.0 mm
|
M8 X 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
1 870,8553 Kč - 2 702,3543 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.331 in
364.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
2 359,3743 Kč - 3 407,9898 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.307 in
465.0 mm
|
M8 X 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
2 852,9677 Kč - 2 852,9677 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.496 in
165.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
2 472,572 Kč - 2 472,572 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.433 in
265.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
2 282,3742 Kč - 2 282,3742 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.496 in
165.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
3 043,1656 Kč - 3 043,1656 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.433 in
265.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
2 662,7698 Kč - 2 662,7698 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.37 in
365.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
6 847,1226 Kč - 6 847,1226 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.37 in
365.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku