10203040
1253239
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 3 560,5431 Kč |
10 - 19 | 2 827,4926 Kč |
20 + | 2 465,0043 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Adjustable Force |
---|---|
Extended Length | 665.0 mm |
Extended Length | 26.181 in |
Stroke Length | 300.0 mm |
Stroke Length | 11.811 in |
Compatible Piston Diameter | 23.0 mm |
Compatible Piston Diameter | 0.906 in |
Thread Size | M8 X 1.25 |
Rod Diameter | 10.0 mm |
Rod Diameter | 0.394 in |
Threaded Length | 12.0 mm |
Threaded Length | 0.472 in |
Maximum Force | 1200.0 N |
Maximum Force | 1200.0 N |
Rod Material | Steel |
Body Finish | Epoxy Powder Coated |
Colour | Black |
Accessories Included | 2x Gas Springs;4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes;Degassing Instructions;Allen Key |
Type | Automatic Locking |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku