10354278
1572680
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 + | 3 233,3634 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vysunutá délka | 14.37 in |
|---|---|
| Vysunutá délka | 365.0 mm |
| Délka zdvihu | 150.0 mm |
| Délka zdvihu | 5.906 in |
| Kompatibilní průměr pistu | 1.102 in |
| Kompatibilní průměr pistu | 28.0 mm |
| Velikost závitu | M10 x 1;M8 x 1.25 |
| Průměr pístu/táhla | 10.0 mm |
| Průměr pístu/táhla | 0.394 in |
| Délka závitu | 13.0 mm |
| Délka závitu | 0.512 in |
| Materiál výztuhy | ocel uhlíková |
| Barva | černá |
| Typ | Locking |
| Celní nomenklatura | 9402900000 |
| Průměr profilu | 28.0 mm |
| Průměr profilu | 1.102 in |
| Velikost závitu | M10 x 1 |