10354261
1572679
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 3 043,1656 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Extended Length | 265.0 mm |
---|---|
Extended Length | 10.433 in |
Stroke Length | 100.0 mm |
Stroke Length | 3.937 in |
Compatible Piston Diameter | 28.0 mm |
Compatible Piston Diameter | 1.102 in |
Thread Size | M10 x 1;M8 x 1.25 |
Rod Diameter | 10.0 mm |
Rod Diameter | 0.394 in |
Threaded Length | 13.0 mm |
Threaded Length | 0.512 in |
Maximum Force | 1000.0 N |
Maximum Force | 1000.0 N |
Rod Material | Carbon Steel |
Colour | Black |
Type | Locking |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku