10203002
1253235
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 828,2316 Kč |
10 - 19 | 2 245,9495 Kč |
20 + | 1 957,9947 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Adjustable Force |
---|---|
Extended Length | 464.0 mm |
Extended Length | 18.268 in |
Stroke Length | 200.0 mm |
Stroke Length | 7.874 in |
Compatible Piston Diameter | 23.0 mm |
Compatible Piston Diameter | 0.906 in |
Thread Size | M6 x 1;M8 x 1.25 |
Rod Diameter | 8.0 mm |
Rod Diameter | 0.315 in |
Threaded Length | 12.5 mm |
Threaded Length | 0.492 in |
Maximum Force | 650.0 N |
Maximum Force | 650.0 N |
Rod Material | Steel |
Body Finish | Epoxy Powder Coated |
Colour | Black |
Accessories Included | Swift Spring;Econoloc Spring;4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Polyamide Eyes;Degassing Instructions;Allen Key |
Type | Automatic Locking |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku