10203057
1253240
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Nastavitelnost | nastavitelná síla |
|---|---|
| Vysunutá délka | 480.0 mm |
| Vysunutá délka | 18.898 in |
| Délka zdvihu | 7.874 in |
| Délka zdvihu | 200.0 mm |
| Kompatibilní průměr pistu | 23.0 mm |
| Kompatibilní průměr pistu | 0.906 in |
| Velikost závitu | M10 x 1.5 |
| Průměr pístu/táhla | 14.0 mm |
| Průměr pístu/táhla | 0.551 in |
| Délka závitu | 0.472 in |
| Délka závitu | 12.0 mm |
| Materiál výztuhy | ocel |
| Povrchová úprava hlavní části | Epoxidový práškový nástřik |
| Barva | černá |
| Příslušenství v balení | 4 × kulový kloub B6 |
| Typ | automatické zajištění |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |
| Průměr profilu | 1.102 in |
| Průměr profilu | 28.0 mm |
| Velikost závitu | M10 x 1.5 |