10203019
1253236
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Nastavitelnost | nastavitelná síla |
|---|---|
| Vysunutá délka | 22.205 in |
| Vysunutá délka | 564.0 mm |
| Délka zdvihu | 250.0 mm |
| Délka zdvihu | 9.843 in |
| Kompatibilní průměr pistu | 0.906 in |
| Kompatibilní průměr pistu | 23.0 mm |
| Velikost závitu | M6 x 1;M8 x 1.25 |
| Průměr pístu/táhla | 8.0 mm |
| Průměr pístu/táhla | 0.315 in |
| Délka závitu | 12.5 mm |
| Délka závitu | 0.492 in |
| Materiál výztuhy | ocel |
| Povrchová úprava hlavní části | Epoxidový práškový nástřik |
| Barva | černá |
| Příslušenství v balení | 4 x kulový kloub B2 z oceli; 4 x oko E3 z polyamidu |
| Typ | automatické zajištění |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |
| Průměr profilu | 18.0 mm |
| Průměr profilu | 0.709 in |
| Velikost závitu | M6 x 1 |