Plastové šroubovací nýty jsou rychloupínací spojovací prvky, vhodné pro bezpečnostní panely a komponenty, které je třeba vyměnit ve spěchu. Mohou být snadno instalovány, utaženy, uvolněny a odstraněny pomocí křížového šroubováku.
V sortimentu jsou také šroubovací nýty, které jsou vyrobené z nylonu 6/6 s křížovou drážkou pro snadnou montáž či demontáž. Jsou ideální k použití při instalaci v elektrických a elektronických zařízeních díky dobrým elektroizolačním vlastnostem. Řada z polyamidu se rozšiřuje o vysokopevnostní varianty vyrobené z houževnatého polyamidu, které jsou nabízeny s výběrem materiálu čepu. Možnost použití acetalového čepu je ideální pro pevné nebo duté materiály, včetně dřeva, betonu, kovu, plastu, dlaždic nebo malty. Varianta pozinkované oceli poskytuje vynikající tepelnou a elektrickou izolaci, stejně jako vysokou odtrhovací sílu. K dispozici jsou také možnosti vyrobené z polyamidu 6, které jsou vhodné pro větší průměry otvorů a nabízejí vysokou retenční sílu.
Produktová řada: SR1962
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar hlavy nýtu | Výška hlavy | Průměr otvoru | Průměr hlavy | Provedení | Tloušťka panelu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 Skladem |
zešikmené
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
| 14,957 Kč - 18,4655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zešikmené
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hřibová
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
| 16,4239 Kč - 20,2763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hřibová
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 908 Skladem |
kulaté
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
| 1000 Skladem |
zešikmené
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
| 10308721 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hřibová
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hřibová
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
| 550 Skladem |
kulaté
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hřibová
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zešikmené
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zešikmené
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
| 5,2998 Kč - 5,2998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zešikmené
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 3,921 Kč - 3,921 Kč | 3800 Skladem |
zešikmené
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 10,8726 Kč - 10,8726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zešikmené
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 5,5728 Kč - 7,7128 Kč | 265500 Skladem |
zešikmené
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
| 6,5782 Kč - 9,1204 Kč | 11750 Skladem |
zešikmené
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou