Menu Vyhledávání

Nýty knihařské - spínací - samec/samice

Skladem

Dvoudílné zatlačovací spony mají vnější a vnitřní díly, které slouží ke spojení plochých panelů. Tyto dva nýty slouží jako dvoudílný spojovací prvek s ozubením, které do sebe zapadne a vytvoří rychle pevný a hladký spoj. Jsou vyrobeny z polyamidu 6.6, s nízkým profilem hlavy na obou stranách sestavy.

  • Barvy: černá a bílá
  • Odolávají korozi, oleji, oděru a většině chemikálií.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 20
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Tvar hlavy nýtu Výška hlavy Tloušťka panelu Průměr hlavy Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
černá
zešikmené
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
černá
zešikmené
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
přírodní
zešikmené
5.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
4,4956 Kč - 4,4956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
zešikmené
0.8 mm
2.2 mm
10 mm
3,9641 Kč - 3,9641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
zešikmené
0.8 mm
4.2 mm
10 mm
5,027 Kč - 5,027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
zešikmené
0.8 mm
3.2 mm
10 mm
4,2657 Kč - 4,2657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
zešikmené
0.8 mm
5.2 mm
10 mm
4,395 Kč - 4,395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
zešikmené
0.8 mm
2.2 mm
10 mm
4,9264 Kč - 4,9264 Kč 17000 Skladem
černá
zešikmené
0.8 mm
3.2 mm
10 mm
10309346 3,9066 Kč - 3,9066 Kč 7000 Skladem
černá
zešikmené
0.8 mm
4.2 mm
10 mm
4,1939 Kč - 4,1939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
zešikmené
0.8 mm
5.2 mm
10 mm
4,5673 Kč - 6,8654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
černá
zešikmené
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
3,8062 Kč - 5,7164 Kč 100 Skladem
6.0 mm
černá
zešikmené
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
4,0503 Kč - 6,0755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
černá
zešikmené
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
4,3088 Kč - 6,4776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
černá
zešikmené
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
3,8062 Kč - 5,7164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
bílá
kulaté
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
4,5673 Kč - 6,8654 Kč 1800 Skladem
6.0 mm
bílá
kulaté
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
4,0503 Kč - 6,0755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
bílá
kulaté
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
4,3088 Kč - 6,4776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
bílá
kulaté
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
Nýty spínací 0.437 in 0.075 in 2.0 mm polyamid 6.6 černá

10417775


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Tloušťka panelu
    4.8 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
N/A Female Rivet 2.0 mm (HD) 4.8 mm (PT)

10419458


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Tloušťka panelu
    4.8 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
Nýty zatlačovací 17.8 mm | 0.700 in polyamid 6.6 přírodní

10541845


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Tloušťka panelu
    4.8 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    5.2 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
N/A (HD) 0.188 in (PT)

10420492


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    4.8 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Tvar hlavy nýtu
  • Barva
    přírodní
N/A Svorky zatlačovací (HD) 2.2 mm (PT)

10309315

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 4,4956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    10 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
  • Typ nýtu
    Svorky zatlačovací
N/A Svorky zatlačovací (HD) 4.2 mm (PT)

10309353

Cenové rozmezí
3,9641 Kč - 3,9641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    4.2 mm
  • Průměr hlavy
    10 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
  • Typ nýtu
    Svorky zatlačovací
N/A Svorky zatlačovací (HD) 3.2 mm (PT)

10309339

Cenové rozmezí
5,027 Kč - 5,027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Průměr hlavy
    10 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
  • Typ nýtu
    Svorky zatlačovací
N/A Svorky zatlačovací (HD) 5.2 mm (PT)

10309377

Cenové rozmezí
4,2657 Kč - 4,2657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    5.2 mm
  • Průměr hlavy
    10 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
  • Typ nýtu
    Svorky zatlačovací
N/A Svorky zatlačovací (HD) 2.2 mm (PT)

10309308

Cenové rozmezí
4,395 Kč - 4,395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    10 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
  • Typ nýtu
    Svorky zatlačovací
N/A Svorky zatlačovací (HD) 3.2 mm (PT)

10309322

Cenové rozmezí
4,9264 Kč - 4,9264 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Průměr hlavy
    10 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
  • Typ nýtu
    Svorky zatlačovací
N/A Svorky zatlačovací (HD) 4.2 mm (PT)

10309346

Cenové rozmezí
3,9066 Kč - 3,9066 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    4.2 mm
  • Průměr hlavy
    10 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
  • Typ nýtu
    Svorky zatlačovací
N/A Svorky zatlačovací (HD) 5.2 mm (PT)

10309360

Cenové rozmezí
4,1939 Kč - 4,1939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    5.2 mm
  • Průměr hlavy
    10 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
  • Typ nýtu
    Svorky zatlačovací
N/A Svorky zatlačovací 6.0 mm (HD) 5.2 mm (PT)

10340011

Cenové rozmezí
6,8654 Kč - 4,5673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    5.2 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
N/A Svorky zatlačovací 6.0 mm (HD) 2.2 mm (PT)

10339954

Cenové rozmezí
5,7164 Kč - 3,8062 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
N/A Svorky zatlačovací 6.0 mm (HD) 3.2 mm (PT)

10339978

Cenové rozmezí
6,0755 Kč - 4,0503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
N/A Svorky zatlačovací 6.0 mm (HD) 4.2 mm (PT)

10339992

Cenové rozmezí
6,4776 Kč - 4,3088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    4.2 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
N/A;Svorky zatlačovací;6.0 mm;(HD);2.2 mm;(PT)

10339947

Cenové rozmezí
5,7164 Kč - 3,8062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
N/A Svorky zatlačovací 6.0 mm (HD) 5.2 mm (PT)

10340004

Cenové rozmezí
6,8654 Kč - 4,5673 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    5.2 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
N/A Svorky zatlačovací 6.0 mm (HD) 3.2 mm (PT)

10339961

Cenové rozmezí
6,0755 Kč - 4,0503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
N/A Svorky zatlačovací 6.0 mm (HD) 4.2 mm (PT)

10339985

Cenové rozmezí
6,4776 Kč - 4,3088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    4.2 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací