Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 17.8 mm | 0.700 in polyamid 6.6 přírodní

Spínací (dvoudílná) přítlačná spona. Vnější a vnitřní díl (samec a samice) se stlačují a zacvakávají do sebe a tvoří jediné upevňovací řešení. Je velmi obtížné je odstranit bez poškození.
Nové objednací číslo:

10541845

Staré objednací číslo:

27DM070

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 2.0 mm
Tloušťka panelu 4.8 mm
Průměr hlavy 11.1 mm
Výška hlavy 5.2 mm
Uchycení nýtu Spínací
Typ nýtu samice
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás