10309339
8201030008VR
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 5,027 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tloušťka panelu | 3.2 mm |
|---|---|
| Tloušťka panelu | 0.126 in |
| Průměr hlavy | 10 mm |
| Průměr hlavy | 0.394 in |
| Výška hlavy | 0.8 mm |
| Výška hlavy | 0.031 in |
| Uchycení nýtu | Spínací |
| Typ nýtu | Svorky zatlačovací |
| Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
| Barva | bílá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Provozní teplota | -40 - 185 °F |
| Provozní teplota | -40 - 85 °C |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |