10340011
132105259902
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 6,8654 Kč |
| 500 - 999 | 5,9318 Kč |
| 1000 + | 4,5673 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr otvoru | 0.236 in |
|---|---|
| Průměr otvoru | 6.0 mm |
| Tloušťka panelu | 0.205 in |
| Tloušťka panelu | 5.2 mm |
| Průměr hlavy | 0.394 in |
| Průměr hlavy | 10.0 mm |
| Výška hlavy | 0.031 in |
| Výška hlavy | 0.8 mm |
| Uchycení nýtu | Spínací |
| Typ nýtu | Svorky zatlačovací |
| Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Provozní teplota | -40 - 85 °C |
| Provozní teplota | -40 - 185 °F |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |