Menu Vyhledávání

N/A Svorky zatlačovací 6.0 mm (HD) 4.2 mm (PT)

Spínací (dvoudílná) přítlačná spona. Vnější a vnitřní díl (samec a samice) se stlačují a zacvakávají do sebe a tvoří jediné upevňovací řešení. Je velmi obtížné je odstranit bez poškození.
Nové objednací číslo:

10339985

Staré objednací číslo:

132104211302

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 6,4776 Kč
500 - 999 5,6014 Kč
1000 + 4,3088 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

647,76 Kč

100 x 6,4776 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 6.0 mm
Tloušťka panelu 4.2 mm
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 0.8 mm
Uchycení nýtu Spínací
Typ nýtu Svorky zatlačovací
Tvar hlavy nýtu kulaté
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás